05:56:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NUP213-E-XL-TVP2>A
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier fixe, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, disque à bord intérieure, forme NUP
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 128,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 120,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 21,200 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,900 1/min | vitesse de base |
≈m | 1.06 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 84.4 mm | diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 104.3 mm | diamètre minimum de bord bague extérieure |
da min | 74 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 87 mm | épaulement d'arbre minimum |
Da max | 111 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
E | 108.5 mm | diamètre de piste bague extérieure |
F | 78.5 mm | diamètre de piste bague intérieure |
B3 | 4 mm | largeur bord flotant |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |